テクニカルデータ
**エッジバンディングマシンのエッジ送り用:**このシステムは、2つの高速サーボ軸を使用して、厚さ0.4 mm~2 mm、厚さ28 mmまでのエッジ材を90度全自動で回転させ、エッジインフィードまで搬送します。
ISAS Gmbhにとって、従来の金属製旋回リング・ボールベアリングは、のり巻き戻し機構のベアリングの選択肢にはありませんでした。そこで同社は、外部からの潤滑が不要で、埃に強い解決策を探していた。
xirosのプラスチック製旋回リング玉軸受BB-RT-01-60-ESは、エッジローラー軸受に適したソリューションです。BB-RT-01-60-ESは、防塵性、耐久性、コストパフォーマンスに優れ、メンテナンスフリーです。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00