<font size="7">dryspin® in プール器具</font><br>高さ調節可能なプールテーブル</font>
  • 求められていたもの プールの水という恒久的な環境にもかかわらず、プール内で高さ調節可能な固定テーブルを問題なく移動できる駆動システム。
  • 必要条件 耐水性、100%無潤滑、メンテナンスフリー、耐腐食性、非常に滑らかな動き、長寿命、ハンドホイールによる移動が可能。 使用製品: dryspin® ステンレススチール製リードスクリュー、適合する
  • dryspin® リードスクリューナット 、イグリデュール ® イグリデュール ®
  • 高性能 ポリマー製の プレーンベアリングブッシュ 。 ポリマーを使用しています: dryspin® リードスクリューにより、プールでのテーブルのスムーズな調整が保証されます。イグリデュール® 高性能ポリマーを使用したドライスピン® リードスクリューナットは、その材料特性により、塩素を含む水での長期使用に最適です。 プラスチック製のねじナットとプレーンベアリングブッシュ、ステンレス鋼製のねじスピンドルを使用することで、腐食を防止します。腐食のない運転は、水タンクを備えたドライブにとって不可欠です。プールテーブルのスクリュードライブの定期的なメンテナンスまたは潤滑も避ける必要があります。そのため、金属に代わるドライスピン® プラスチックは、ここでも明確な利点があります。
プール設備

使用製品

送りねじ
送りねじナット

すべり軸受

その他のアプリケーション画像

オンライン注文:

充填システム

送りねじ駆動を構成

充填システム

技術改良 ... コストダウン

技術を上げて、コストを下げる

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間