言語の変更 :

ユニークなロータリーノブの最適な使用感を実現するため、新世代の家電製品では軸受けに最適な素材を探すことに多くの注意が払われてきた。
100年以上前、V-ツーク社は、高品質で革新的な家庭用電化製品で日常生活をより快適にすることを使命とした。1913年の創業以来、家族経営を続ける同社は、ツーク州で最も重要な雇用主のひとつである。最先端の作業方法と1,400人以上の従業員を擁するハイテク企業は、スイスで高品質の家庭用電化製品を開発、生産している。スイス全土で450万台以上の家電製品が使用されている。V-ツークAGは、6万平方メートルを超える敷地で、基礎素材から完成品に至るまで、最高の精度と先駆的な生産技術により、キッチンやランドリールーム用の家庭用電化製品を製造している。
プレミアム・スイス品質 "は、V-Zugの家電製品が耐久性に優れ、確実に機能することを保証するために、あらゆるところに適用されている。Vツークでキッチン機器の開発・製造を担当するレト・マーキ:"最新のシステムにより、私たちは近年、すべての家電製品のエネルギー消費量を半減させることができました。可能な限りリサイクル可能な材料を使用し、積極的に廃棄処理を実施しています。当社のサプライヤーは、品質だけでなく、環境面や価格も考慮して慎重に選ばれています。"
"品質も価格も適切で、最初からとてもよく面倒を見てくれた。また、"雑魚 "である私たちが巨人のように扱われたことにも感銘を受けました"
レト・マーキ、VツークAG開発・設計部
そこでV-Zugは、イグス(® )に、高品質のプラスチックを探すという課題を持ちかけた。"私たちの課題は、ここに3つの異なるプラスチック部品があること、そしてこの場合、公差が極めて小さいことでした。プラスチック部品が公差から外れていると、この回転ノブはぐらついたり、詰まったりします。" と、イグス® スイスの地域担当者、アクセル・エバートは言う。
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00