機能的かつ装飾的:コーポレートカラーのケーブルガイド

概要

ING Bankの支店にある2つの受付カウンター付きtriflex TREケーブルガイドです。
  • 何が必要だったのか移動式カウンセリングステーション用のフレキシブルなケーブルガイド
  • 必要条件自由に吊り下げられ、移動可能、組み立てが簡単、充填が早い、見た目に美しい
  • 分野 家具製造、工業デザイン

問題点

ソリューション

銀行ロビーのショールームに、triflex TRE とオレンジのケーブルキャリアがある。
Triflex TREのある近代的な銀行内で、白い作業台と天井のケーブルキャリアが見える。

その他のデスク用ケーブルガイド

黒いケーブル保護チェーンまたはホースシステム。2018年のRed Dotデザイン賞受賞。

ケーブルコンジットOCR

  • 一体型マグネット、粘着ストリップまたはネジで取り付け可能
  • "簡単" デザイン:ケーブルを素早く挿入
  • 各チェーンリンクはフレキシブルに使用でき、ロックも可能
  • レッドドット・デザイン賞2018受賞
緑のケーブルを収めたケーブルキャリア。

ケーブルチェーン ZF14

  • ネジまたは接着剤で取り付け
  • クリップで簡単に取り付けられるブラケット
  • "簡単な" デザイン: 埋めるのが簡単。
  • UL94-V2認証
オフィス用ケーブルチェーンがケーブルを90度に曲げて誘導している。

ケーブルルーティング OCO

  • 柔軟な設置
  • 延長も短縮も簡単
  • マグネット内蔵で取り付けが簡単
  • チェーンリンクの保持力は最大150 N

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間