イグリデュール® i3 SLS材料のおかげで、新しいハンマーカプセルの要件を満たすことができました。このプラスチックの高い耐摩耗性は、摺動用途向けに正確に設計されており、素材の強度のおかげで部品は安定しています。さらに、部品は正確にフィットし、他のプラスチックの最大50倍の耐摩耗性を備えているため、何千回ものストップドック後も安定した機械的な動きが保証されます。
イグリデュール® i3は高い強度と耐候性を持ち、デイン氏によれば、ピアノ本体の耐用年数を超える可能性さえあるという。イグリデュール® プラスチックには固形潤滑剤が配合されているため、このプラスチックで作られた部品は、乾式運転では潤滑もメンテナンスも不要です。さらに、この素材の象牙のような色が、ハンマーアクション全体の外観を引き立てています。
iglidur® i3からのカスタマイズ部品の生産は、わずか1~3日で完了し、バッチサイズ1からは、金型費用や再加工費用がかからないため経済的です。注文は、オンライン3Dプリントサービスを通じて迅速かつ簡単に行うことができます:必要なコンポーネントの3Dモデルは、ブラウザー・ウィンドウからSTEPファイルとしてアップロードできます。必要なコンポーネントの3Dモデルは、STEPファイルとしてブラウザウィンドウからアップロードできます。モデル、価格、材料による価格スケール、製造時間が即座に表示されます。 選択された工程での部品の製造可能性が即座にチェックされ、潜在的な問題領域がマークされる。印刷された部品は、必要に応じて平滑化、着色、機械加工が可能です。