日本のイワキは、ケミカルポンプと流量制御装置の世界有数のメーカーです。その強みは、様々なモデルを小ロットで生産することで、幅広い産業分野の要求を満たすことができる点にある。製品にはウォブルピストンポンプも含まれ、低脈動で粘性媒体への高い吐出精度のため、多くの実験室用途や特に透析装置で使用されています。
イワキはもともと透析ポンプに金属製の球面ベアリングを使用していたが、これは常に再潤滑が必要だった。そのため開発者は、耐久性があり、トラブルがなく、メンテナンスコストを最小限に抑えられる代替品を探していた。
イグボール® 球面すべり軸受は潤滑を必要としないため、完璧な解決策が見つかった。イグボール® を搭載したポンプを-10~+60度の温度サイクルで10,000時間動かす試験を実施し、満足のいく結果が得られた。それ以来、ポンプは7年以上にわたって信頼性が高く、トラブルのない運転を続けている。
油圧システム用製品& 空圧システム用製品バルブ、ポンプ、メーター、コンシューマー用のメンテナンスフリーのベアリング技術
球面すべり軸受イブバルの球面すべり軸受に関する情報が一目でわかります:標準部品、特殊部品、新製品、ラボ試験など。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00