ワイ・シリンダー・エンジニアリング社は、ヘレフォードシャーに本拠を置く家族経営の会社で、1969年以来、農業、廃棄物管理、鉱山工学を中心とする幅広い産業向けに高品質の油圧シリンダーを製造している。毎年約5万個のシリンダーを生産しており、その大部分は顧客の仕様に合わせてカスタマイズされている。
ワイは油圧シリンダーをシザーリフトに使用し、ティッパー車のリフト機構を提供している。当初、ベアリング位置には金属ベアリングが使用されていた。建設現場や農作業での車両の作業環境は湿気が多く、汚れているため、ベアリングが錆びて故障が繰り返された。そのため、開発者は、腐食がなく、取り付けが簡単で、費用対効果の高い代替品を探していました。
金属製ベアリングは、すぐに無潤滑のイグテックス® TX1高負荷ベアリングに置き換えられました。このベアリングは、長繊維の巻線設計により非常に耐摩耗性が高く、寸法も安定しています。プラスチックに含まれる固体潤滑剤により、追加の潤滑が不要となり、通常のメンテナンスの必要性や腐食の心配がなくなりました。
油圧システム用製品& 空圧システム用製品バルブ、ポンプ、メーター、コンシューマー用のメンテナンスフリーのベアリング技術
イグリデュールのすべり軸受イグリデュール® ベアリングに関する重要な情報が一目でわかります:標準品と特殊品、製品イノベーション、ラボテストなど
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00