1,028枚のスラットがE.ONテクノロジーセンターの日除けファサードを構成しています。この巨大な外壁ファサードの設置後の作業負荷を最小限に抑えるため、垂直スラットのピボットポイントで可能な限りメンテナンスフリーのベアリング技術が模索されました。イグリデュール® Jベアリングは、固体潤滑剤が組み込まれているため、長期にわたってメンテナンス不要で最適な摩擦係数を実現します。
イグリデュール® Jベアリングは、完全無潤滑でメンテナンスフリーの動きを可能にします。
ザルツギッターにあるE.ONのテクニカルセンターに、合計1,026枚の新しい日射遮蔽ルーバーが設置された。建築的に洗練された二重のファサードは、建物内の熱も逃がさず、省エネにも貢献している。このため、このシステムは多くの民間ビルや公共施設にも採用されている。個々のエキスパンドメタルのルーバーは垂直に配置され、電動で駆動します。傾斜角度は約50°で、外を見渡しながら最適な日射遮蔽を実現します。複雑なファサードを実現するために、スラットをピボットポイントに取り付けるソリューションが求められた。このシステムは外部に露出し、風雨にさらされるため、ベアリングには耐腐食性と耐久性が求められました。また、スラットをできるだけ簡単に調整でき、メンテナンスフリーである必要もあった。さらに考慮すべきことがある:重量を支えなければならない、あるいは移動させなければならないほど、背後の構造はより安定し、より大きくなければならない。
イグリデュール® Jプラスチックベアリング製品群のすべり軸受が、日除けファサードのスラット1枚につき2個設置され、長期にわたってほぼ静かに構造を調整する。その理由は、イグリデュール® の素材に配合された固体潤滑剤にあり、製品の正しい摺動特性と摩擦特性を一貫して保証しています。このため、外部からのグリースや潤滑剤の添加が不要で、システムの機能が常に保証されるため、オペレーターのメンテナンスや整備のコストがかかりません。非常に優れた摩擦係数のおかげで、ディスクはスムーズかつ円滑に動き、設置スペースも比較的小さくて済みます。ルーバルの調整は散発的に行われるため、現在のところメンテナンスの間隔は必要ありません。
E.ONテクニカルセンターが新たな輝きを放つ。外壁には1028枚のルーバーが設置され、日差しを遮っている。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00