言語の変更 :
このヤンマーのミニショベル(Hinowaの足回り付き)では、重量がスケートホイールを介してフットプリント全体に均等に分散されます。しかし、過酷な作業条件のため、スケートホイールの構造は汚れや湿気、損傷の影響を非常に受けやすい。イグリデュール® Gシリーズのプラスチック製滑り軸受ブッシュは、この問題を解決し、高価で影響を受けやすい深溝玉軸受に置き換えることを目的としています。定期的に購入する部品が不要になり、コストが削減されるだけでなく、新しい設計によりベアリングの寿命が大幅に延びました。その結果、掘削機は数年間メンテナンスフリーで稼働しています。
イグリデュール® Gは、非常に高い荷重に耐え、低速から中速のすべり速度で使用できる経済的なオールラウンドベアリングです。iglidur® Gシリーズの摩擦係数は、荷重によって耐摩耗性に比例して変化します:荷重が増加すると摩擦係数は減少します。この軸受の最大許容短期温度は+220 °Cで、最低使用温度は-40 °Cです。圧縮強度は温度の上昇に伴い低下するが、長期使用可能温度+130℃での許容面圧は40MPa以上である。イグリデュール® G軸受は、化学薬品によく耐えます。ほとんどの弱い有機酸や無機酸は、この材料に害を与えません。また、多くの潤滑剤にも耐性があります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00