リペロはチェコの小さなファミリーブランドで、子供用の木製乗り物を専門に扱っている。2013年、創業者のジリ・マリヤンは、娘のために、乗りやすく、強い振動や衝撃から筋骨格系を保護する、軽量でフルサスペンションのバランスバイクを作ることを思いついた。友人でデザイナーのパヴォル・ミクラスとともに、彼は市場初の完全バランスバイクであるバランスバイク・モデルJ™ を開発した。重さはわずか3.5kgで、1歳半から4歳の子どもに合わせて高さ調節が可能です"" 。
フル・ホイールの設計過程では、高い安定性と低重量の組み合わせを達成するための最善の方法を探ることが目的だった。フレームはバーチ合板製で、高品質の無害塗料または透明ニスで2層コーティングされている。バイクの中心となるのは、特許申請中のLVS(低振動システム)サスペンション・システムだ。LVSの各関節とステアリングのベアリング・ポイントでは、開発者は、小さな取り付け面にフィットし、耐用年数が長く、潤滑グリースなしで機能する、可能な限り軽量なベアリングを探していた。
彼らはイグス® で探していたものを見つけた。高強度アルミニウム合金製のシャフトとイグリデュール® Gベアリングは、この自転車にとって完璧なベアリングの組み合わせです。""前輪と後輪のサスペンション・システムのジョイントには、イグリデュール® GFMフランジ付ベアリング、ステアリングにはイグリデュール® GFMとクリアランス・フリー・プリロード・ベアリングJVFMの組み合わせを使用しています。"イグリデュール® ベアリングの大きな利点は、耐摩耗性と耐ダスト性です。また、非常に優れた減衰特性を持ち、メンテナンスフリーです。"
イグリデュールのすべり軸受イグリデュール® ベアリングに関する重要な情報が一目でわかります:標準品と特殊品、製品イノベーション、ラボテストなど
自転車テクノロジー製品リアトライアングル、フォーク、シートポストなど - モーション・プラスチックの自転車への応用分野
dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00