プロフィール
何が必要だったのか?メンテナンスフリーの洗浄ブラシの保管
必要条件無潤滑、メンテナンスフリー、耐久性、腐食防止、汚れや苛性溶液への耐性
セクター自転車産業 / 洗車
お客様の成功ダウンタイムの削減
このシステムを使えば、多大な労力をかけることなく、わずか数分で自転車を洗浄することができる。自転車をシステムに通すと、ブラシが環境に優しいバイオソープで優しく、しかし徹底的に洗浄する。密閉された水回路と多段フィルターシステムにより、水と運転コストが節約される。
石鹸を使用するということは、従来の金属製ボールベアリングの使用は問題外ということです。潤滑剤は時間の経過とともに洗い流され、ボールベアリングは乾燥し、その結果機械のダウンタイムが発生します。特に金属製ベアリングは、システムをスムーズに作動させるために潤滑油に依存している。問題は、前述のダウンタイムを避けるために、常に汚れや灰汁の影響を受けながらも完璧に機能する洗浄ブラシ用軸受を見つけることだった。
このシステムのメーカーは、洗浄ブラシを支持するために、 ステンレス鋼ボールを備えた 2つの xiros旋回リングボールベアリングを 使用した。軸受リングは、耐摩耗性ボールベアリング材料xirodur® B180で作られています。これにより、無給油運転、低い転がり摩擦、80℃までの温度での使用が可能になりました。また、プラスチック製ボールベアリングは腐食がなく、同等の金属製ソリューションに比べて最大50%軽量で、最大48%安価です。水や石鹸を使用しても無害なため、洗浄システムの寿命が延びます。
dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00