使用されているイグリデュール® i3 素材は、当然ながら工業用やシリーズ用にも適している。優れた耐摩耗性と高い強度を誇り、選択的レーザー焼結法(SLS)で加工されます。
特に高い耐摩耗性と長寿命が要求される場合、イグス® はイグリデュール® i6 という材料も開発しました。この高性能プラスチックは、POMやPBTなどの一般的な材料で作られたフライスギアを試験で打ち負かしました。トルク5Nm、回転数12rpmのウォームホイールがテストされました。100万サイクル(試験中止)後でも、レーザー焼結材料イグリデュール® i6製のギアはわずかな摩耗しか見られず、完全に機能した。POMで作られたギアは、わずか621,000サイクルで完全に摩耗し、PBTで作られたギアは、わずか155,000サイクルで破損した。レーザー焼結材料PA12で作られたギアもテストに参加した。しかし、摩擦係数が高いため、わずか521サイクルで破損した。