ステアリングロッドの精密なプレーンベアリング:クリアランスのないバンピーなトラックでも使用可能

耐摩耗性と振動減衰性に優れたイグリデュールJベアリングが、ステアリング・ロッドに採用されています。

概要

  • **何が必要だったのか:**ステアリングロッド支持構造の既存のボールに圧入するためのプレーンベアリング。
  • 必要条件ステアリングロッドとのクリアランスがないこと、既存の取り付けスペースに簡単に組み込むことができること、低摩擦、振動減衰、耐摩耗性、自己潤滑性、環境に優しい、耐久性、軽量、汚れにくい、メンテナンスフリー、-40~120℃の温度で使用可能であること。
  • 業界 自動車
  • お客様の成功
    clearance-free pre-loaded iglidur JVSM plain bearing 、BSRスコア(騒音発生の指標)が800点から8点に減少(スコアが低いほど性能が良い)。乗り心地は顕著に改善され、自動車メーカーは保証クレームをなくすことで大幅なコスト削減を実現。全体として、低コストで効果的なソリューションが見つかった。
ステアリングロッド、スフェリカル・キャップとイグリデュール・プレーン・ベアリング付き

問題点

ソリューション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Shigemori
【インダストリーマネージャー】 茂森

自動車産業マネージャー

080-7093-9314メールで問い合わせる

お問合せ対応時間