言語の変更 :


イグス® 3Dプリントサービスでのギアのオンラインデザインにかかる時間は約60秒。その後24時間で納品される。これは、産業用プリンターで製造され、最大3日で発送可能なギアホイールとは異なります。"" 、イージリンクの創業者ヘルマン・シュトッキンガーは言う。「プロトタイプを製作する際には、高い柔軟性と迅速な納期が不可欠です。"オンライン・コンフィギュレーターを使って、イグス® ギアから幅広いバリエーションを素早く選択し、印刷できることを高く評価しているのは、まさにこの仕様です。"
圧倒的な時間短縮に加え、イグス® サービスの費用対効果の高さも利点です。設計者は、歯型モジュールを選択し、歯数とトルク伝達を指定するだけです。コンフィギュレータは、3Dプリンティングの基礎となるギアの3Dモデルを作成します。コンピュータ支援設計(CAD)ソフトウェアを使用することなく、シンプルなギアやダブルギアの何百ものバリエーションを実現することができます。
イグリデュール® i6 は、歯車の印刷材料として特に適しています。この高性能プラスチックは、-40~+80℃の周囲温度に耐え、44MPaまでの耐圧性と高い耐摩耗性を備えています。実験室でのテストでは、従来のプラスチックであるポリオキシメチレン(POM)よりも大幅に堅牢であることが証明されている。この試験では、ギアを毎分12回転させ、5Nmの荷重をかけた。その結果、イグリデュール(® i6)で作られた3Dプリントギアは、100万サイクル後でも完全に機能し、摩耗はほとんど見られなかった。POM製のフライスギアは違った。321,000サイクルで摩耗し、621,000サイクルで破損した。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00