言語の変更 :

1
イグリデュール® Gすべり軸受により、フロントローダーのジョイント部に、ほこりや汚れの影響を受けにくい、メンテナンスと潤滑の不要なソリューションを提供します。すべり軸受は、追加潤滑やシールが不要なため、装置の清掃が簡単です。非常に堅牢であるため、さまざまに変化する環境条件に適しています。同時に、ベアリングの振動減衰仕様により、高負荷が軽減されます。その結果、ヤードローダーのベアリングの耐用年数を延ばすことができます。

1
収穫時期になると、コンバイン、飼料収穫機、ビート収穫機は、土や埃による高負荷にもかかわらず、作業しなければなりません。そのため、当社のイグリデュールベアリング(® )は、コンバインのシャーシ、脱穀ユニット、収穫アタッチメントなどに使用されています。

1
イグリデュール® 滑り軸受は、追加の潤滑剤を必要としません。そのため、メンテナンスフリーで、金属製プレーンベアリングに代わる費用対効果の高い製品です。様々なタイプ、10,000以上のサイズがあり、オンラインベアリングショップでご購入いただけます。イグス® が特別に開発したイグリデュール® 素材は、様々な産業におけるプレーンブッシュの幅広い用途を可能にします。例えば、高温での使用、食品や化学薬品との接触、高荷重下での使用などです。

当社の製品は、フロント・リヤパワーリフト、フロントローダー、シャシーコンポーネント、車両キャブなど、幅広い用途で使用されています。高荷重に耐え、メンテナンスフリーを保証します。汚染の激しい環境でも使用できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00