言語の変更 :
2013年初め、家族経営の同社は自社開発のプラグイン式牛洗浄機を市場に投入した。イグス® GmbHの標準設計要素である堅牢なイグボール® フランジベアリングEFOMは、ブラシの軸端を支持するために使用されます。特殊な耐衝撃性を特徴とするイグミッド® G製のハウジングと、高耐摩耗性材料イグリデュール® W300製の球面ボールで構成されています。イグボール® は、高性能プラスチックのみで作られた自動調整ベアリングエレメントのシステムです。アーティキュレーテッド、クレビスジョイントからフランジ、スフェリカル、ピローブロックベアリングまで幅広いシリーズがあります。このベアリングエレメントは非常に軽量で、その寸法により設置スペースを節約し、第一に調達コスト、第二にメンテナンスと組み立てのコストを排除することによる運転コストの削減に役立ちます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00