1
"MIone" 搾乳ロボットは、最大5つの搾乳ボックスを備えた全自動搾乳システムで、24時間搾乳が可能です。現場で直接移動操作できるように設計されており、寒さや高温多湿など、さまざまな環境条件下でも確実に動作します。また、洗浄剤に対する耐性も要求される。E2/000シリーズのEチェーンが、チェーンフレックスケーブルとともに活躍します。
機械エンジニアリング会社GEA Farm Technologies GmbHは、搾乳技術の最大手メーカーの1つです。このアプリケーションでは、搾乳ロボット"MIone" をご覧いただけます。GEAは全自動搾乳システムをシリーズで生産しています。構成により、1~5台の搾乳ボックスで構成され、24時間搾乳が可能です。将来的には、年間200~300台を販売したいと考えている。これらのシステムの重要なコンポーネントはケーブルガイドで、さまざまな牧場の現場での過酷な条件に耐えなければならない。具体的には、極端な温度(たとえば、南米の暑い夏やロシアの凍てつくような冬に耐えなければならない)と温度変動が要求される。さらに、エネルギーチェーンは、多種多様なアルカリ性・塩基性の洗浄剤や、ヨウ素をベースとした消毒剤などに接触する可能性があります。一般に、牛舎の空気中には、換気によって濃度は異なりますが、アンモニアも含まれています。
堅牢で耐久性のあるエネルギー供給ソリューションを探していたGEAの担当者は、E2/000シリーズのエネルギーチェーンを採用することにした。これらのEチェーンは、中負荷領域用に設計されています。多くのケーブルを誘導するための広いスペースがあり、静かに作動し、丈夫で長寿命です。X軸には2600.05.100.0型(移動量1.5~7m)、Y軸には2400.07.075.0型(移動量1.96m)のE2/000チェーンを使用します。チェーンはケーブルの取り回しが簡単なため、アプリケーションに素早く取り付けることができ、時間だけでなくコストも節約できます。チェーンフレックスケーブルシリーズのケーブルが活躍します。e-チェーンとともに、機械の寿命を延ばし、より迅速な稼働を保証します。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00