言語の変更 :
イグリデュール® Gは、このローターヘッドの問題解決者です。ローターブレードは1分間に約400回回転し、最大30°の揺動運動を行います。ベアリングは、イグリデュール® G製の2つのプラスチック製プレーンベアリングと2つのスラストワッシャーで構成されています。追加のベアリングは、ブレーキレバーの回転運動に対応しています。また、振動を減衰し、ミスアライメントを補正するイグボール® ピローブロックベアリングが2個、制御システム用に用意されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00