言語の変更 :
このヘリコプタードローンのローターブレードは、イグボール®- 金属スリーブ付きロッドエンドKBRMを介して球面ボールに連結されています。この組み合わせは、まったくクリアランスがなく、正確です。駆動による振動からテールローターを切り離すため、テールブーム全体が縦軸を中心に回転できるように取り付けられています。ここには、イグリデュール® W300製のフランジベアリングが使用されている。追加のイグリデュール® W300フランジベアリングは、ローターヘッドの可動端に小さな取り付けスペースでゼロクリアランスを保証します。
ヨルク・ラコウ(ロートロブ、ベルリン

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00