Binderとigusのバナー、オレンジと緑の背景に握手の図。

バインダー社のプラグインコネクター

M8/M12サービスパックをバインダーが在庫から直接お届けします。

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

プロダクトマネージャーのマルクス・ヒュッフェルが簡単にご紹介

バインダープラグコネクタの詳細

M8 - Aコード: シールド不可, ねじ接続

ケーブルソケット

ケーブルコネクター

バインダー品番イグス 製品番号極数コンタクト 種類クランプ範囲オンラインショップへ
99 3400 100 03MAT01749453極ケーブルソケット3.5-5.0 mm注文
99 3379 100 03 MAT017120093極ケーブルコネクター3.5-5.0 mm注文
99 3376 100 04 MAT01749894極ケーブルソケット3.5-5.0 mm注文
99 3383 100 04 MAT01730414極ケーブルコネクター3.5-5.0 mm注文

M8 - Aコード: シールド可能、ネジ接続

ケーブルソケット

ケーブルコネクター

バインダー品番イグス 製品番号極数コンタクト 種類クランプ範囲オンラインショップへ
99 3360 100 03 MAT017478283極ケーブルソケット4.0-5.5 mm注文
99 3361 100 03 MAT01715998 3極ケーブルコネクター4.0-5.5 mm注文
99 3362 100 04 MAT017432774極ケーブルソケット4.0-5.5 mm注文
99 3363 100 04 MAT017175084極ケーブルコネクター4.0-5.5 mm注文
99 3360 300 03 MAT017338733極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 3361 300 03 MAT017338743極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文
99 3362 300 03 MAT017310114極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 3363 300 04 MAT017300594極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文

7/8" シールド不可、ネジ接続

ケーブルソケット

ケーブルコネクター

バインダー品番イグス 製品番号 極数コンタクト 種類クランプ範囲オンラインショップへ
99 2442 21 04 MAT017234233+PEケーブルソケット8.0-10.0 mm注文
99 2443 21 04 MAT017326633+PEケーブルコネクター8.0-10.0 mm注文
99 2444 21 05 MAT017187344+PEケーブルソケット8.0-10.0 mm注文
99 2445 21 05 MAT017225134+PEケーブルコネクター8.0-10.0 mm注文

M12 - Aコード:シールドなし、ネジ接続

ケーブルソケット

ケーブルコネクター

バインダー品番イグス 製品番号 極数コンタクト 種類クランプ範囲オンラインショップへ
99 0430 07 04 MAT017173163極ケーブルソケット4.0-6.0 mm注文
99 0429 07 04 MAT01734903極ケーブルコネクター4.0-6.0 mm注文
99 0430 12 04 MAT017151454極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 0429 12 04 MAT017105554極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文
99 0436 12 05 MAT01756595極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 0437 12 05 MAT017183055極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文
99 0486 12 08 MAT01785758極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 0487 12 08 MAT017102198極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文

M12 - Aコード: シールド可能、ネジ接続

ケーブルソケット

ケーブルコネクター

バインダー品番 イグス 製品番号 極数コンタクト 種類クランプ範囲オンラインショップへ
99 1430 812 04 MAT01718424極ケーブルソケット4.0-6.0 mm注文
99 1429 812 04 MAT01718414極ケーブルコネクター4.0-6.0 mm注文
99 1436 812 05 MAT01730235極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 1437 812 05 MAT01708805極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文
99 1436 914 05 MAT017494905極ケーブルソケット8.0-10.0 mm注文
99 1437 914 05 MAT017494895極ケーブルコネクター8.0-10.0 mm注文
99 1486 812 08 MAT01762668極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 1487 812 08 MAT01762678極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文
99 1486 914 08 MAT017244378極ケーブルソケット8.0-10.0 mm注文
99 1487 914 08 MAT017294978極ケーブルコネクター8.0-10.0 mm注文

M12 - Aコード付きアングルソケット: シールド可能、ネジ接続

ケーブルソケット

ケーブルコネクター

バインダー品番イグス 製品番号極数コンタクト 種類クランプ範囲オンラインショップへ
99 1430 822 04 MAT01725234極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 1429 822 04 MAT017257004極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文
99 1436 822 05 MAT017175295極ケーブルソケット6.0-8.0 mm注文
99 1437 822 05 MAT017278385極ケーブルコネクター6.0-8.0 mm注文

M12 - Dコード: シールド可能、ネジ接続

ケーブルソケット

ケーブルコネクター

バインダー品番イグス 製品番号 極数コンタクト 種類クランプ範囲オンラインショップへ
99 3728 810 04 MAT017492744極ケーブルソケット5.0-8.0 mm 注文
99 3727 810 04 MAT017382814極ケーブルコネクター5.0-8.0 mm 注文

M12 - Xコード: シールド可能、絶縁置換接続

ケーブルソケット

ケーブルコネクター

バインダー品番イグス 製品番号極数コンタクト 種類クランプ範囲オンラインショップへ
99 3788 810 08 MAT017465388極ケーブルソケット5.0-8.0 mm注文
99 3787 810 08 MAT017429768極ケーブルコネクター5.0-8.0 mm注文

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間