言語の変更 :
ケーブルを容易に選定できるようにするために、当社では、「応力、ストローク長、耐油性、ねじれ」といった基準に従って、チェーンフックスの全タイプを分類しています。数字が大きいほど、よいケーブルです。
**事例:**最高の機械的応力を持つケーブルを探している場合。ストローク長は、フリースパン走行やスライド走行の場合、最長100mが必要です。また、DIN EN 50363-10-2の耐油性要件を満たす必要があります。ケーブルは、ねじれに対して特別に設計されたものである必要はありません。
分類概要から選定します
応力:6、ストローク長:5、耐油性:3、ねじれ:1
これにより、ケーブルの定格が決まります。この場合、「クラス 6.5.3.1」となります。これは、それぞれの製品ページでもご確認いただけます。
| 読み込み | ストローク | 耐油性 | 捻回(ねじれ) |
|---|---|---|---|
| 1~7 | 1~6 | 1~4 | 1~4 |
| 読み込み | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 最高 |
| ストローク | フリースパン走行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400m + | |
| 耐油性 | なし | 1 | 2 | 3 | 4 | 最高 | |||
| 捻回(ねじれ) | なし | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1
1~7

1
1~6

1
1~4

1
1~4
理論的には次のようなクラスがあり得ます:「クラス1.1.1.1」が最底、「クラス7.6.4.3」が最高
イグスでは、チェーンフレックスとともに、25年以上にわたって、連続移動用のケーブルとしてエナジーチェーンをご提供していますが、このケーブルによるメリットは次の点のみです:
安全な運用。
エナジーチェーンを使用する作業で、チェーンフレックスケーブルは、非常に小さな曲げ半径、高いサイクル数、狭い設置スペース、さまざまな薬品の影響、および動的パラメーターなどの厳しい要件を満たさなければなりません。
イグスは、自社の技術センターと試験施設で、イグスの基準に基づいたケーブルの基本的な認定を行っています。こうしたチェーンフレックスの品質基準には、最終的に、イグスの「クラス」につながる試験プログラムが含まれています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00