言語の変更 :
| トライアル番号:5006a | テスト寿命: 4,100万ストローク |
|---|---|
| ケーブルタイプ:データケーブルCFBUS.052(イーサネットケーブル) | 曲げ半径: 100 mm (係数 9.8 x d) |
| ケーブルタイプ:バスケーブル |

テストの目的は、半径100 mm、最大7 mの移動におけるチェーンフレックス(® )バスケーブルの耐用年数を測定することであった。このイーサネット・ケーブルの要件は、常に動いているにもかかわらず、可能な限り長い耐用年数にわたって信頼性の高いデータ伝送を確保することです。
小さな曲げ半径と組み合わせた品質要件は、大量のデータを処理しなければならない産業機械やアプリケーションで特に多く見られます。さらに、狭い設置スペースは、ケーブルの長寿命化にとってしばしば大きな課題となる。
ケーブルの寿命は、当社の試験ラボでテストされました。ケーブルは半径 100 mm のエナジーチェーンに取り付けられ、e-chain® の両端にはストレインリリーフが付けられました。実際の使用に対する正確な評価が行えるように、機械内の応力がシミュレートされ、永久的な動きでテストされました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00