言語の変更 :
| トライアル番号:4692 | 耐用年数:3,200万ストローク |
|---|---|
| ケーブルタイプCF113.038.D | 曲げ半径: 55 mm (係数 7.6 x d) |
| ケーブルタイプ:測定システムケーブル |

この試験では、半径 55 mm の E チェーン® において、CF113.038.D の寿命が分析された。
CF113.Dシリーズのケーブルは、工作機械を連結するガントリーなどで使用されています。チェーンは長い移動経路に設置され、あるマシニングセンターから次のマシニングセンターへ生産部品を搬送するために、極めて高速で移動することがあります。ほとんどの場合、周囲は油膜で覆われているため、長寿命を実現するには耐油ジャケットが不可欠です。
3200 万回を超えるダブルストロークのテスト結果により、このケーブルが工作機械の高い要求を満たすことが確認されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00