言語の変更 :
| テストレポートNo: 3841 | 寿命:5400万ストローク |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | 曲げ半径: 100 mm (係数 6.1 x d) |

この試験では、CF21.25.15.02.02.UL の寿命を半径 100 mm の E チェーン® で分析した。
家具産業では、木材の粉塵や切り屑がよく発生します。このような状況は、木工機械の使用において特に多く見られます。木工機械の特徴は、加工機能の多様性にある:フライス加工、ドリル加工、鋸切断。これらの機械はすべて駆動システムを利用しているため、サーボケーブルが使用されています。狭い設置スペースや長い距離のガントリーでは、インナージャケットの設計が信頼性を保証します。
テストによると、サーボケーブル CF21.UL の期待寿命は 5400 万ストロークです。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00