言語の変更 :

好評のTPEハイエンドCF340単心シリーズに新たに10 mm²断面を追加
スピンドルケーブルとしても知られる単心モーターケーブルの使用は、さまざまな分野で大きな利点があります。4芯モーターケーブルと比較して、単芯は大電流を流すことができるため、大型ドライブに使用されることが多い。多芯ケーブルに比べ、コンパクトな単芯ケーブルは堅牢であるため 、エネルギーチェーン内の狭い設置スペースや長い移動距離にも適しています。また、省スペースのシングルコアは、マルチコアケーブルよりも有利な選択肢です。これは、製造時の処理速度が速いため、製造コストを削減でき、結果としてお客様のコスト削減につながるからです。クレーン業界では、RTGおよびSTSクレーンは長年にわたり単心ケーブルを使用してきました。そこで、すでに好評を博しているCF340単芯シリーズに、TPE外被付きの新しいchainflex® CF340.100.01を追加し、在庫の単芯モーターケーブルの種類をさらに増やしました。
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1Cx10)S | 8.5 | 121 | 148 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00