ファナック測定システム...重油汚染用...

産業用途向けのchainflex CF111.D ドラッグチェーン用ケーブル、36か月保証付きです。
エンコーダケーブル CF111.041.D/CF111.042.D

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

製品番号:線心数、導体断面積 [mm²]外径 [mm] 銅質量 [kg/km]重量 [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54980
CF111.042.D (3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56299

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間