... FANUCエンコーダケーブルが乾燥環境に対応 ...

chainflex CF211ケーブルの内部構造が見え、砂で耐摩耗試験を行っている。
チェーンフレックス エンコーダケーブル CF211.041/CF211.042

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

製品番号:線心数、導体断面積 [mm²]外径 [mm]銅質量 [kg/km]重量 [kg/km]
CF211.041(2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54979
CF211.042 (3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56298

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間