... 吊り下げ用途で5倍の長さ ...<br>with SEW EURODRIVE MOVILINK® DDI ...

CFSPECIAL.192ケーブルはアラミドで、引張力は4,200 N超です。
ハイブリッドケーブル CFSPECIAL.192.H207.15.04

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

テクニカルデータ

製品番号:線心数、導体断面積 [mm²]外径 [mm]銅質量 [kg/km]重量 [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4Gx1.5+2x(2Cx1.0)S+HF50-0.9/2.95)S17.0199377

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間