... 設置スペースを10%節約して<br>新しいコネクタ仕様を採用 ...

chainflex CF270.ULDのオレンジ色ケーブルと高負荷を示す矢印。
外径を細径化した複合ケーブル CF270.UL.D

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

テクニカルデータ

製品番号:線心数、導体断面積 [mm²]外径 [mm]銅質量 [kg/km]重量 [kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4Gx1.5+(2Cx1.5)S)S11.5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4Gx2.5+(2Cx1.5)S)S13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4Gx4.0+(2Cx1.5)S)S15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4Gx6.0+(2Cx1.5)S)S16.5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4Gx10+(2Cx1.5)S)S19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4Gx16+(2Cx1.5)S)S22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4Gx0.75+2x(2Cx0.34)S)S1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4Gx1.0+2x(2Cx0.75)S)S12.5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4Gx1.5+2x(2Cx0.75)S)S12.5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4Gx2.5+2x(2Cx1.5)S)S15.5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4Gx4.0+2x(2Cx1.5)S)S16.5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4Gx6.0+2x(2Cx1.5)S)S18.5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D (4Gx10+2x(2Cx1.5)S)S21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4Gx16+2x(2Cx1.5)S)S24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4Gx25+2x(2Cx1.5)S)S27.512191422
CF270.UL.07.04.D(4Gx0.75)S84781
CF270.UL.10.06.D(6Gx1.0)S9.587133
CF270.UL.15.04.D(4Gx1.5)S978116
CF270.UL.25.04.D(4Gx2.5)S10.5129173
CF270.UL.40.04.D(4Gx4.0)S12.5193255
CF270.UL.60.04.D(4Gx6.0)S14.5297356
CF270.UL.100.04.D(4Gx10)S17495551
CF270.UL.160.04.D(4Gx16)S20.5755819
CF270.UL.250.04.D(4Gx25)S2511171256
CF270.UL.350.04.D(4Gx35)S2815971696

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間