言語の変更 :
取付け具を内側3aまたは外側3bに固定する(固定強度が十分かどうか確認する)。取付セットとコネクターがトラフから半分出ていること、およびスライディング ナットがCプロファイルに正しく挿入されていることを確認してください。
ゴム製ノイズダンピングプロファイルをトラフの長さ(標準2m)に合わせてカットし、図の溝に手で押し込む。(写真は左側。右側は鏡面反転。すべてのプレーン・トラフ・セクションで繰り返す)
両方のトラフサイドパーツを押し合 わせて接合する(少なくとも+2mmの 隙間を設けること!)。
2 + 3各チャンネルセグメントの半分を取り付けセットで覆います。
"チェーン/トラフ" 両側の遊びを 2 mm に設定します。
2e-チェーン® がガイド溝内をスムーズかつ問題なく走行するかテストしてください。KMAによるセンター固定の場合は、KMA幅に注意してください。
3最小クリアランスを設定し、すべてのチャンネルセグメントを揃えたら、トラフのすべてのネジ接続部を締めます。スライディングナットが正しい方向に取り付けられている ことを確認してください(詳細参照):M6: 10 Nm / M8: 23 Nm

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00