言語の変更 :

硬くて重いケーブルや油圧ホースがe-chain® 内に配線されている場合、クランピングラッチセパレーターがクロスバーの保持力を増加させます。イグス®ラボラトリーでは、スナップイン・セパレーターによってE4.1プログラムのクロスバーが耐えられる力がどの程度増加するかをテストしました。
新しい56.6および80.6ノッチセパレーターが使用され、イグス® 、ハノーバー・メッセ2015でイノベーションとして発表された。これらのノッチセパレーターは、e-chain® をさらに閉じ、クロスバーの保持力を高めます。
2つのe-chain® E4.56とE4.80を、試験機内でノッチセパレーターを使用した場合と使用しなかった場合で、それぞれ力を加えながら引き離した。
**結果:**ロック・セパレーターを使用することで、開口部のクロスバーの引き抜き力が最大77%増加しました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00