言語の変更 :

イグスの試験ラボでのセットアップ
イグスのエナジーチェーンは、さまざまな用途において多様な材料にさらされます。金属切粉や木くず、各種液体など、どのような環境であっても、RXパイプやAXチェーンをはじめとする幅広い製品群により、用途に適したエネルギー供給ソリューションを提供しています。
本試験では、エナジーチェーンを各種オイルおよび潤滑剤にさらしました。潤滑剤は多くの産業分野の生産現場で使用されており、そのためエナジーチェーンがクーラントや切削油などの潤滑油と接触する可能性があります。そこで今回、ワーストケースを想定し、エナジーチェーン(255.10.075.0)を、異なる種類のオイルを満たした浴槽の中で、4か月間にわたり連続走行させる試験を行いました。
この期間終了後、オイルや潤滑剤にさらしていないエナジーチェーンと比較評価を行いました。
試験に使用したエナジーチェーンは、平均して約10%の安定性低下が確認されました。この結果は設計段階で考慮すべき点であり、オイルや潤滑剤と接触する用途においては、ワンランク上の強度を持つエナジーチェーンを選定することが推奨されます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00