言語の変更 :

1
igus® は、ケルンにある業界最大の試験所で行われた比較試験で、プラスチック製のエナジーチェーンR4.38Lと他社製品を比較した。両チェーンは、外観、支持されていない長さ、引張力下での挙動、破損試験での耐荷重、設置の容易さなどの点で評価された。
イグス® R4.38L
競技用チェーン
非支持長1.5m、追加重量****4 kg/m
96時間後のたるみなし
(96 mm)
19mmのたるみ
引張試験
R4.38Lは7,481 Nで、他社製チェーンよりも大きな引張力に耐えることができます。
耐えることができます。
2.200 N
破損試験
1,590Nで、R4.38Lは他社製チェーンより大きな力に耐える。
競技用チェーンより大きい。
994 N
組み立てやすさ
両側を開くことができる
リンクは長さに合わせてカット可能
内部仕切りが可能
ヒンジなし
長さ合わせに手間がかかる
内部仕切り不可
不可能
結論
イグス® R4.38L e-tubeは、テストしたすべての分野でライバル製品より優れている。
さらに詳しい情報

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00