言語の変更 :
...E4.1L ...組立時間を短縮 ...
イグス® は、E4.1Lのために新しく革新的な仕切りシステムを開発しました。これにより、数段に渡る棚板の挿入が特に簡単になり、ニーズに応じた庫内仕切りが可能になりました。HMIの来場者は、新型E4.1Lへの充填がいかに迅速かつ簡単であるかを自分の目で確かめることができました。もちろん、この新しい仕切りシステムはイグス® の研究室でもテストされています:
イグス® は、ケルンにある業界最大の試験所において、E4.48Lプラスチックe-チェーン® と他社製品との比較試験を行った。両チェーンは、支持されていない長さでの耐荷重性、破断試験、引張力下での挙動について評価された:
イグス® E4.48L
コンペティター
内側/外側高さ
48 mm/ 64 mm
40 mm/ 62 mm
内外幅
105 mm/ 125 mm
67 mm/ 76 mm
ピッチ
67 mm
76 mm
重量/メートル
1.73 kg
2.08 kg

非支持長による耐荷重
試験セットアップ:両チェーンを1.8m無支持で吊り下げ、5kg/mの追加荷重をかける。
結果ニュートラル・ラインに比べ、競技用チェーンはE4.48Lより6mmたるんだ。

引張力による挙動
試験のセットアップ:両チェーンを試験室の固定具にクランプし、両端に同時に張力を加える。
結果E4.48Lは他社製チェーンより86%高い引張力に耐える。

破断試験
試験のセットアップ破断試験では、支持されていないチェーンに上から荷重をかける。追加荷重はチェーンが切れるまで増加させる。
結果E4.48Lは他社製チェーンより45%多い追加荷重に耐えることができる。
イグス® E4.48L
競合他社
支持されていない長さ
6mm以上のたるみ
引張強度
100 %
54 %
破断強度
100 %
69 %
E4.48Lは、試験されたすべての分野で、試験された競合製品より優れている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00