言語の変更 :

新しいTRE.85.135.0.Cエネルギーチェーンは、既存のTREシリーズを拡張した製品です。新たに採用されたボルトホール接続の接続原理は、多次元エネルギー供給の分野で全く新しい可能性を切り開きます。この2室式エネルギーチェーンは、内部の有効面積と外形は、おなじみのTRE.85.135.0.Bバージョンと同じです。つまり、このエナジーチェーンは、呼び幅85のトリフレックス® Rポートフォリオにある既存のすべてのアタッチメントと100%互換性があります。しかし、TRE.85.135.0.Cエナジーチェーンで新しく採用されたのは、ボルト穴接続の接続原理です。この接続原理は、トライフレックス® Rシリーズ125サイズとTRE.100.145.0.Cエナジーチェーンで、すでに何年も使用されています。この接続原理の利点は、さらに大きな引張力を吸収し、組み立てと分解がより簡単で迅速に行えることです。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00