自立型ツイスターチェーン

unsupported twisterchain

ガイドチャンネル不要のツイスターチェーンの特長

使用用途

Axis 1

Axis 5

Tech up triangle

Tech up

Cost down triangle

Cost down

Proof square

Proof

Sustainability circle

Sustainability

KUKA KR10 の 第1軸

Unsupported twisterchain axis 1 on Kuka KR10 Figure 3

ABB パレタイジングロボットの第5軸

Axis 5 on the ABB palletising robot

ABB パレタイジングロボットの第5軸(拡大図)

Close-up of axis 5 ABB robot

最大角度時のガイドチャンネル不要のツイスターチェーン

Maximum angle unsupported twisterchain

中央位置のガイドトラフ不要のツイスターチェーン

Centre position unsupported twisterchain

0°回転角度時のガイドトラフ不要のツイスターチェーン

0° rotation angle unsupported twisterchain

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間