e-chain® 、2本のファイバーロッドがバネのような動きを可能にする。
スプリングロッドモジュールの推奨最大長
TRE.B/TRC.40 = 最大。800 mm
TRE.B/TRC.50 = 最大800 mm1000 mm
TRE.B/TRC.60 = 最大1000 mm1000 mm
TRE.B/TRC.70 = 最大。1200 mm
TRE.B/TRC.85 = 最大1200 mm1200 mm
TRE.B/TRC.100 = 最大1200 mm1400 mm
TRE.B/TRC.125 = 最大1400 mm1800 mm
部品番号構造例 TRE.F.70.1000.1.0.BTRE --> シリーズF --> スプリングロッド70 --> Ø インデックス1000 --> スプリングロッド長1 --> バージョン0 --> ブラックB --> B バージョン 4 倍の安定性
どちらのファイバーロッド・バージョンも、同じサイズのインデックスを持つTRCまたはTREチェーンと組み合わせることができます。
TRCチェーンで構成されるファイバーロッドは、外部からの影響に対してケーブルとホースを最大限に保護し、切粉の侵入を大幅に低減します。
TREチェーンで構成されるファイバーロッドは、クローズドTRCバージョンに比べ、ケーブルの交換がはるかに簡単かつ迅速に行えるという大きな利点がある。
ファナックM-900iB/360に取り付けるTRE.Bファイバーロッド付きユニバーサル取付セット
ユニバーサルマウントキットは、スロット穴と無段階調整により、ほとんどのロボットに適合します。
® ファイバー・ロッドを自分で短くする方法は?
ファイバーロッドモジュールとユニバーサルインストールキットのインストレーションビデオ
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00