言語の変更 :
多軸ロボットアプリケーション用の空気圧式引き込みシステムです。引き込み長さは780mmで、アームの直径が大きく複雑な動きでも、ケーブルやホースを安全に誘導することができます。引き込み力は空気圧シリンダーで無段階に調整可能です。軽負荷でも重負荷でも、長いロボットアームでも短いロボットアームでも、RSP引き込みシステムでは、引き込み力を常に個々の用途に合わせることができます。

引き込み力は比例設定

ロボット機器コンフィギュレーター

1 = 移動端
2 = 固定端

固定端側(左または右)を選択可能
| 製品番号 | マックスだ。 引込長さ mm | 薄暗い。 A mm | 寸法B mm | 寸法C mm | 寸法D mm | 寸法E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= RSP用マッチング・トリフレックス® R e チェーン®
2= チェーン全長 = グライドフィードスルー LLLL からの追加長さ + システム内のチェーン長さ
3& 4= RSP システム(e-チェーンなし® ) + 圧力均一化ユニット + 取付ブラケット + グライディングフィードスルー =
TR.RSP.XX.LまたはTR.RSP.XX.R
標準チェーン長LLL(グライディング・フィードスルーから測定)にシステム内のチェーン長を加えてください=チェーン全長
| インデックス | R [mm] | チェーンの長さはシステムの 以内 [mm] | リンク数 | チェーン全長[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1,489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1,484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1,622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1,656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00