言語の変更 :

自動化生産技術が多様化すればするほど、ケーブル・キャリア・システムに対する要求も高くなる。電気・空圧ケーブルだけでなく、ボルト、リベット、スクリュー用のフィードホースも生産ロボットでガイドしなければならないことが増えています。これらは狭い曲げ半径に対応していないため、新しいトリフレックス® RSE は、たるみやたわみのない非常にシンプルで直線的な引き込みに依存しています。
引き込みシステム triflex® RSE は、e-chain® をロボットアーム上で可能な限りコンパクトに保ち、垂れ下がったe-chain® がロボットの動きに影響を与えたり、動きを妨げたりするのを防ぐために使用されます。トリフレックス® RSE は、特に軽量でコスト効果の高い引込みシステムです。
主な用途複雑な動作シーケンスの産業用ロボット、レーザーライトケーブル(LKK)、コルゲートチューブ、フィードホース用

1

ロボット機器コンフィギュレーター
RSEシステムにおけるe-chain® の長さは、最低800 mmである必要があります。

チェーン全長の計算寸法1 + 2 + 3
寸法1と寸法3は、用途やロボットのタイプに合わせてご自身で決めてください。
| トリフレックス® R鎖のサイズ指数 | 半径(ミリメートル | 寸法2(ミリメートル |
|---|---|---|
| 30 | - | - |
| 40 | 058 | 390 |
| 50 | 080 | 390 |
| 60 | 087 | 750 |
| 65 | 100 | 750 |
| 70 | 110 | 750 |
| 85 | 135 | 750 |
| 85(半径240mm) | 240 | 750 |
| 100 | 145 | 750 |
| 125 | 182 | 750 |
プロテクターは磨耗からさらに保護

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00