協働ロボット用取付クランプ

協働ロボットへの電力供給を容易に

黒いigus triflex R MRKのケーブルガイドリング。
  • プラスチック製クランプ
  • ロボットアームに取り付けるためのシンプルなネジ接続
  • クリップファスナーでトリフレックス® R(サイズ40)を取り付け
  • 丸みを帯びた人間とロボットの協働デザイン
  • TRE.40 B、TRC.40、TRL.40用
  • UR、TM5、Kuka LBR iiwa ロボットアーム用

ユニバーサルロボットでの組立例

triflex R のエネルギー供給システムを備えたロボットアームで、A と B が示されています。
ロボットアーム上のTRIFLEX Rケーブル保護システムで、AとBの区分が示されています。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間