言語の変更 :

トリフレックス® R ロック・クリップは、TRE(トリフレックス® R イージー)チェーンと対応するマウンティング・ブラケットとの最適な接続を保証します。
このロックにより、チェーンリンクが取付金具と平行になり、チェーンを引っ張ったときに収縮して取付金具から外れることがなくなります。各取付金具には最低1個のTRE.ロッククリップが付属しています。ロックの再注文も可能です。

ロックはTREチェーンのウィングの間にクランプされる。これにより、TREチェーンリンクがTRCチェーンリンクに変換され、チェーンリンクと取り付けブラケット間の接続が格段に向上します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00