Fanuc CRXシリーズのケーブルガイド

イグスはFanuc CRXシリーズの周辺機器パートナーです

白と緑の外装のFanuc CRXロボットアームが白背景にある。

固定ポイント軸 1& 6

6軸への接続

接続軸1

Fanuc CRXシリーズにトライフレックスRエナジーチェーンシステムを設置

コボットクランプ範囲

協働ロボットを固定するためのコボット用クランプ。

面ファスナークランプ

  • プラスチックホルダー 1x
  • ベルクロテープ1m
  • クランプシリーズの中で最も優れたクランプ
  • シリコンフリー
  • ケーブル取り回しの自由度が高い
協働ロボットを固定するためのコボット用クランプ。

ケーブルクランプ無しクランプ

  • プラスチックホルダー 1x
  • ベルクロテープ 1m
  • 1x ライト取り付けブラケット サイズ30または40
  • サイズ30または40のTRE、TRC& TRLに適合。
  • シリコンフリー
ケーブルをロボットアームに固定する、ストレインリリーフ付きのコボット用クランプ。

ケーブルクランプ付きクランプ

  • プラスチックホルダー 1x
  • ベルクロテープ 1m
  • 1x ライト取り付けブラケット サイズ30または40
  • サイズ40の場合、オプションで長短のストレインリリーフ歯付き
  • サイズ30または40のTRE、TRC& TRLに適合
  • シリコンフリー
協働ロボット用クランプと保護部品で、協働ロボットを安全に固定します。

クランププロテクター

  • プラスチックホルダー 1x
  • 1m マジックテープ
  • 1x ラウンドプロテクター サイズ40
  • プロテクターはTRE、TRC& TRLのサイズ40を携帯可能。
  • シリコンフリー
協働ロボット用クランプとPMAクリップで、ロボットアームにケーブルを固定します。

PMAホースクランプ

  • プラスチックホルダー 1x
  • ベルクロテープ1m
  • PMAクリップ
  • 直径Ø17 mm、Ø23 mm、Ø29 mm、Ø36 mm、Ø48 mmのコルゲートホース用に5サイズをご用意:
    Ø17 mm、Ø23 mm、Ø29 mm、Ø36 mm、Ø48 mm
  • シリコンフリー
オレンジ色のtriflex R TRC、TRE、TRL ケーブル保護管。

コボットクランプ対応エナジーチェーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間