イグス® 引張試験

引張試験機に取り付けたChainfix固定システムの試験装置。
木板に固定した2つの黒いクランプによる引張試験。
クリップが2本のホースを支柱に固定している。
3つのチェーンリンクを固定した引張試験と荷重値の表示。

chainflex®® -ケーブルによる引張強度試験

イグス®® チェーンコーム(ケーブルタイ付き)の引張強度試験

igus® 3種類のストレインリリーフの比較試験 - 結論:イグス®® チェーンフィックスクランプの引張強度は、市販のストレインリリーフの3倍以上。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間