言語の変更 :
パラメータ
CFX
チェーンコーム
ブラケットクランプ
ボルトオン、プラグイン
推奨規格
E4、E6、すべて
イージーチェーン®, E2/000、
以下のe-チェーン用® :
Cプロファイル付きKMA
E2 e-チューブ、E4、E6
プラスチック・メタル・ブラケット
どのような場合に使用するのか
igus® ストレインリリーフシステム:
高加速度用
加速度
負荷および
過酷な
用途に最適です。
多くのケーブルに対応、
ケーブル径が大きい、
ケーブル同士を重ね合わせます。
長い移動距離
クレーン、オフショア
工作機械、高速
高速、
油圧ライン。
モジュラー
が必要です。
多くの
アプリケーション
中程度の
標準です。 について
自立、スライド
吊り下げ
一般
機械および
工作機械構造。
ケーブル・サイド・バイ・サイド用。
単一部品としても使用可能。
制御盤などに使用できます。
使用しない場合
制限なし
太い
ケーブル径
仕様
組立時間指数
締め付け力
+ +
-
価格指数
2 1/2
モジュール性
はい
あり
ダイナミクス
高い~非常に高い
高い
チェーンフレックスによる引張力1) Nの測定®
ケーブルタイ
様々な条件下でのケーブル
シングル
ダブル
ドライ、PUR
1023
94
165
ドライ、PVC
891
455
601
乾燥、TPE
1580
97
224
水 2)、PUR
947
65
150
水2)、PVC
917
447
528
水 2)、TPE
1283
94
123
油 3)、PUR
500
96
137
オイル3)、PVC
874
393
627
オイル 3)、TPE
1044
64
87
価格指数
1/2 = 低価格カテゴリー
1 1/2 = 中価格カテゴリー
3 = 高価格カテゴリー
パラメータ
Cプロファイル用クリップ
ナゲット
またはクリップオン
ストレインリリーフブロック
推奨規格
E4、E6、すべて
すべてのKMA
以下のEチェーン用® :
Cプロファイル付きKMA
Cプロファイル、トップハットレール
プラスチック-金属製取付ブラケット
プラスチック-メタルマウントブラケット
どのような場合に使用するか
igus® ストレインリリーフシステム:
費用対効果に優れ、省スペース
ストレインリリーフシステム
中加速度での
中加速度
スタックケーブル
または同じ直径のケーブル
ストレインリリーフ
コスト効率に優れ、高速
ストレインリリーフ
低
スペースが少なくて済みます。
加速度 としても使用可能
単品でも使用可能
スイッチキャビネットなどの
スイッチキャビネットなど
使用しない場合
高電圧用
高い
応力
応力
仕様
組立時間指数
+ -
+ -
締め付け力
+ -
-
価格指数
2
モジュール性
はい
あり
ダイナミクス
ミディアム
高い
チェーンフレックス・ケーブルの引張力1)の測定(単位:N®
ケーブルの引張力をNで測定
ドライ、PUR
66
356
乾燥、PVC
72
395
ドライ、TPE
103
286
水 2)、PUR
51
255
水2)、PVC
55
312
水2)、TPE
86
170
油 3)、PUR
45
95
オイル 3)、PVC
59
402
オイル3)、TPE
63
87
価格指数
1/2 = 低価格カテゴリー
1 1/2 = 中価格カテゴリー
3 = 高価格カテゴリー
パラメータ
ストレインリリーフ
CFB ストレインリリーフ
セパレーター
ストレインリリーフコネクターシステム
推奨規格
E2/000、E2チューブ
E4、E6、すべて
以下のEチェーン用® :
E6, T3
Cプロファイル付きKMA
プラスチック-金属
取付ブラケット
どのような場合に使用するか
igus® ストレインリリーフシステム:
セパレーターとストレインリリーフの組み合わせ
ストレインリリーフの組み合わせ。
スペース要件に最適です。スペース要件に最適です。
スペース要件に最適。
加速度ケーブル径
ケーブル径が小さい場合。 理想的な
理想的な電子管
工作機械
オートメーション
省スペース、モジュラー
ストレインリリーフ
ケーブルが使用できます。
高加速度
高加速度
加速度や負荷の高い用途に
工作機械など。
使用しない場合
高加速度・高荷重の場合
制限なし
応力
仕様
組立時間
+ -
締め付け力
-
価格指数
1 1/2
3
モジュール性
モジュール性
あり(カスタマイズ)
ダイナミクス
高い
高い~非常に高い
引張力の測定 1) N単位
チェーンフレックス®
ケーブルタイ
異なる
条件
シングル
ダブル
ドライ、PUR
109
128
573
ドライ、PVC
339
289
330
乾燥、TPE
64
82
285
水2)、PUR
65
139
245
水2)、PVC
136
151
233
水 2)、TPE
48
98
177
油 3)、PUR
19
89
203
オイル 3)、PVC
146
315
223
オイル 3)、TPE
77
33
165
価格指数
1/2 = 低価格カテゴリー
1 1/2 = 中価格カテゴリー
3 = 高価格カテゴリー

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00