言語の変更 :

igus® ブロッククランプはホース用の特別なストレインリリーフです。
モジュール式で省スペース
ホースにダメージを与えない
ホースとケーブルの組み合わせが可能
ホース径4.3~14 mm
ネジや工具なしで簡単に取り付け可能
Eチェーン® 充填に合わせて可変調整可能
イグス® ブロッククランプのモジュール - ホース用ストレインリリーフ
イグス® ブロッククランプのモジュールは、4.3 ~ 14 mm のホースに対応します。CFS 4.3モジュールには4.3 mmのホースを3本、CFS 6モジュールには2本のホースを1本ずつ挿入することができます。モジュールの幅は27.5mmで、ベースプレートに挿入し、M4皿ネジで固定する。ただし、CFS 55.9モジュールは例外で、幅が2倍あり、9mmのホースを5本使用できます。ベースプレートとエンドプレートの幅は75~240mm。スペーサーとモジュールの高さは16mmで、何層にも重ねることができます。

A = エンドプレート
B = ディスタンスギャップ
C = 幅27.5mm、高さ16mmのグリッド寸法のモジュール
D = ボトムプレート
パート
ズボン
数量
幅
Ø
ホース
[mm]
[mm]
CFS 4.3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55.9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
部分
幅
底板
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
部分
幅
エンドプレート
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
部分
高さ
スペーサ
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00