言語の変更 :

高さを必要としない立体的な動き
最小のホース< Ø 1 mm を安全かつフレキシブルにガイドすることが、革新的なイグス® e-cord micro ケーブルキャリアシステムの機能説明です。フレキシブルなe-cord microは、モジュール式に組み立てることができるため、機械の動きに合わせてカスタマイズすることができます。あらかじめ定義された半径がホースのよじれを防ぎ、機械のダウンタイムなしにスムーズなプロセスを実現します。
実際のキャピラリーチューブは、注射器の針と同じ大きさしかありません。キャピラリーチューブを長期にわたってダイナミックに動かすためには、半径45mm以下に曲げてはならない。そのために開発されたのがe-cord microである。まずキャピラリーチューブをホースに入れ、このホースをホルダーに挟み込む。このフレキシブルなシステムにより、数軸の動きが可能になり、半径45mmが全体に与えられる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00