言語の変更 :

食品・タバコ産業用の磁気検出可能なプラスチック・エネルギーチェーン
最も近代的な生産設備であっても、機械の誤作動やクラッシュを完全に排除することはできません。そのような場合に食品中の異物を迅速かつ確実に発見するためには、材料の検出性が非常に重要です。イグミッド® DTは、一般的な金属検出システムで最小の破片まで認識され、自動的に選択されます。
部品番号
内側の高さ
ハイ [mm]}
内側幅
Bi [mm]}
外側の高さ
ha [mm]}
外幅
バ[mm]}
曲げ半径
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
通過片の速度20 m/分では、ボールサイズ1.0 mmの粒子を認識できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00