e-chain® (イグス® E2/000システム)の標準として、2400、2600、3400シリーズにヒンジ付きブラケットを使用したプログラムをご用意しました。開口バーの代わりにブラケットを使用することで、e-chain® の内部は非常に広くなり、大きな吸引ホースも安全に誘導することができます。充填スペースは、ケーブルを保護する特殊な内部仕切りエレメントのプログラムにより、さらに細分化することができ、モジュラーシステムからお客様のご要望に応じたケーブルとホースの組み合わせが可能です。
最大外径80 mmのホースに適しています。80 mmのホースに適しています。
内側または外側の半径のいずれかに開くことができ、スイベルで開くことができます。
モジュラー式内部分離により、内部を最適に分割。
エクステンダー・クロスバーと内部分離はケーブルに優しい設計。
エクステンダー・クロスバーの高い保持力。