言語の変更 :
4240AXは、微細な粉塵により従来のEチェーン® の使用が困難な用途向けに開発されました。従来のストップシステムでは、非常に微細な粉塵がストップドッグに堆積し、長期間にわたってEチェーン® の半径が増大する可能性がありました。4040AXと4240AXでは、外付けのストップドッグにより、このようなことはありません。

あらゆる種類の埃がストップポケットに沈殿し、故障の原因となる。

AXチェーンの利点
外部ストップドッグ
ストップに(木の)粉塵がたまらない
"、Eチェーンの" 。®
最適化された室内スペース
適用可能な分野
木工産業
石炭火力発電所
鉱山
非常に微細な粉塵/粒子を伴う用途

外部ストップドッグシステム付きAXチェーンリンク
外部ストップドッグは、ストップポケットにホコリが溜まるのを防ぎ、チェンからまっすぐ押し戻されます。
技術データ
材質:イグミッド® G
温度: -40°C~+120°C
燃焼性クラスUL94-HB
シリーズ
こんにちは
Bi
バ
ha
R
4040AX
56
50-600
84-634
84
150
[Wakoadd artnr="4040AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
135
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.135.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
150
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
200
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.200.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
150
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
200
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.200.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
250
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
300
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.300.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
250
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
300
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.300.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
350
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.350.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
400
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.400.0" text="Anfragen"]
5050RHDAX
80
50-600
104-654
108
250
[Wakoadd artnr="5050RHDAX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050RHDAX
80
50-600
104-654
108
300
[Wakoadd artnr="5050RHDAX.Bi.300.0" text="Anfragen"]

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00