言語の変更 :

1
ガイドトラフを使用した誘導がスペースの関係で不可能な、垂直方向に長い吊り下げ用途。マグネットがe-chain® を指定された方向に保持し、"" をRBGの金属壁などに固定します。これにより、e-chain® が振り出されるのを確実に防ぎます。マグスネイプチェーン® は、垂直方向の円運動(逆曲げ半径)にも非常に適しています。磁石がe-チェーン® の外半径を"逆曲げ半径ガイドトラフ" に固定し、e-チェーン® を安全かつスムーズに動かすことができます。
e-チェーン® を垂直、水平、あるいは円形に安定した位置に保持。
迅速で簡単な取り付け
騒音を最小限に抑える制振エレメントを装備
後付けが簡単
注:磁性金属はmagsnapと組み合わせてのみご使用ください。
マグスナップによる内部分離は交互にのみ可能です。
**代表的な用途: **吊り下げ用途、例:例:保管・検索機械、リフト、自動駐車場、円運動を伴う垂直アプリケーション(逆曲げ半径)
注文番号
マグスナップ
[Wakoadd artnr="magsnap" text="Anfragen"]

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00